Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAM41_42 - 经济型微型宽幅直线导轨, 普通级, 微间隙, 滑块加长型, 不可互换
明细表
IAM41-H9-L50
CODE
代码
TYPE
类型
组件
JD
精度等级
普通级
HKGD
滑块固定方式
上锁式
SL
滑块数量
DGGD
导轨固定方式
上锁式
MAT
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
RH
润滑系统
带注油孔
H1
1.9 mm
F
5.5 mm
W
滑块尺寸
25 mm
B
滑块尺寸
19 mm
B1
滑块尺寸
3.0 mm
C
19 mm
L1
滑块尺寸
41.0 mm
L2
滑块尺寸
30.8 mm
G
滑块尺寸
0.0 mm
GN
滑块尺寸
∅1.2 mm
M
滑块尺寸
3x3 mm
H2
滑块尺寸
1.85 mm
WR
滑轨尺寸
14 mm
WB
滑轨尺寸
0 mm
HR
滑轨尺寸
5.2 mm
D
滑轨尺寸
6 mm
HH
h(滑轨尺寸)
3.2 mm
DD
d(滑轨尺寸)
3.5 mm
P
滑轨尺寸
30 mm
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
3x6 mm
CD
基本额定负载C(动)
1.8 KN
C0
基本额定负载C0(静)
3.2 KN-m
MR
静态容许力矩
23.9 KN-m
MP
静态容许力矩
15.8 KN-m
MY
静态容许力矩
15.8 KN-m
HKZL
0.029 kg
HGZL
0.51 kg/m
N
安装孔数
2
E
10.0 mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型