Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAM41_42 - Economical miniature wide linear guide, normal level, micro clearance, extended slider type, not interchangeable
Bill of material
IAM41-H9-L50
CODE
code
TYPE
type
Component
JD
Accuracy class
Ordinary
HKGD
Slider fixing method
Locking
SL
Number of sliders
DGGD
Rail fixing method
Locking
MAT
Material
alloy steel
H
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
RH
Lubrication system
With oil hole
H1
1.9 mm
F
5.5 mm
W
Slider size
25 mm
B
Slider size
19 mm
B1
Slider size
3.0 mm
C
19 mm
L1
Slider size
41.0 mm
L2
Slider size
30.8 mm
G
Slider size
0.0 mm
GN
Slider size
∅1.2 mm
M
Slider size
3x3 mm
H2
Slider size
1.85 mm
WR
Slide rail size
14 mm
WB
Slide rail size
0 mm
HR
Slide rail size
5.2 mm
D
Slide rail size
6 mm
HH
h(Slide rail size)
3.2 mm
DD
d(Slide rail size)
3.5 mm
P
Slide rail size
30 mm
LD
Fixing screw (rail size)
3x6 mm
CD
Basic load rating C (dynamic)
1.8 KN
C0
Basic load rating C0 (static)
3.2 KN-m
MR
Static allowable moment
23.9 KN-m
MP
Static allowable moment
15.8 KN-m
MY
Static allowable moment
15.8 KN-m
HKZL
0.029 kg
HGZL
0.51 kg/m
N
Number of mounting holes
2
E
10.0 mm
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей