Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAP51_53 - Economical low assembly linear guide, normal grade, light preload (FC): 0~0.02C, medium load type, not interchangeable
Bill of material
IAP51-H24-L100
CODE
code
TYPE
type
Component
JD
Accuracy class
Ordinary
HKGD
Slider fixing method
Locking
SL
Number of sliders
DGGD
Rail fixing method
Locking
MAT
Material
alloy steel
H
mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
H1
4.5 mm
F
9.5 mm
W
Slider size
34 mm
B
Slider size
26 mm
B1
Slider size
4.0 mm
L1
Slider size
40.1 mm
L2
Slider size
23.1 mm
K1
Slider size
14.80 mm
K2
Slider size
3.50 mm
G
Slider size
5.7 mm
T
Slider size
6.0 mm
H2
Slider size
5.5 mm
H3
Slider size
6 mm
WR
Slide rail size
15 mm
HR
Slide rail size
12.5 mm
D
Slide rail size
7.5 mm
HH
h(Slide rail size)
5.3 mm
DD
d(Slide rail size)
4.5 mm
P
Slide rail size
60 mm
LD
Fixing screw (rail size)
3x16 mm
CD
Basic load rating C (dynamic)
5.35 KN
C0
Basic load rating C0 (static)
9.40 KN-m
MR
Static allowable moment
0.08 KN-m
MP
Static allowable moment
0.04 KN-m
MY
Static allowable moment
0.04 KN-m
HKZL
0.09 kg
HGZL
1.25 kg/m
N
Number of mounting holes
2
E
20.0 mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés