IAS21-H42-L200
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ias21_23.prj},{NB=IAS21-H42-L200},{CODE=IAS21},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Dan},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=42},{L=200},{PPATH=ias21_23/assem/ias21_23_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAS21_23 - 经济型低组装直线导轨·重载型·可互换·普通级/轻预压(FC)
明细表
IAS21-H42-L200
CODE
代码
IAS21
IAS21
TYPE
类型
组件
ACC
精度等级
普通级
HKFS
滑块固定方式
上锁式
HKSL
滑块数量
单滑块
单滑块
DGGDFS
滑轨固定方式
上锁式
MAT1
滑轨材质
S55C
MAT2
滑块材质
20CrMoH
H
42
42
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
10.0
10.0
mm
F
16.0
16.0
mm
W
60
60
mm
B
40
40
mm
B1
10.0
10.0
mm
C
40
40
mm
L1
100.0
100.0
mm
L2
70.1
70.1
mm
K1
21.00
21.00
mm
G
12.0
12.0
mm
MXV
MxV
M8x12
M8x12
T
9.0
9.0
mm
H2
9.0
9.0
mm
H3
9.0
9.0
mm
WR
28
28
mm
HR
23.0
23.0
mm
D
14.0
14.0
mm
HH
h
12.0
12.0
mm
DD
d
9.0
9.0
mm
P
80
80
mm
GDLD
gdld
M8x25
M8x25
CD
C(动)基本额定负载(KN)
20.12
20.12
KN
COO
C(静)基本额定负载(KN)
45.33
45.33
KN
MR
容许静力矩(KN-m).MR
0.50
0.50
KN/m
MP
容许静力矩(KN-m).MP
0.42
0.42
KN/m
MY
容许静力矩(KN-m).MY
0.42
0.42
KN/m
HK
hk
0.77
0.77
kg
HG
hg
4.26
4.26
kg/m
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求