Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IASV25 - wyt
Bill of material
IASV25-CZ
MOD
daima
IASV25
LOC
weifentouanzhuangweizhi
CZ
DRI
yidongfangxiang
z zhouyigefangxiang
TAB
taimiandaxiao
25X25 mm
STR
xingcheng
±3 mm
LOAD
fuzai
9.8N(1kgf)
DIF
zuixiaokedu
0.01 mm
TOM
Moving perpendicularity
≤0.01mm/6mm mm
WEI
zhongliang
0.09 kg
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220222.html
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD