Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAXRG - JYTZZJ
Bill of material
IAXRG40
CODE
IAXRG
MAT
lv
SUR
hei
AC
duan
NO
ST
25×40 mm
DT
±12 mm
RM
19.0 mm
B
25
X
31
P
0
LRS
29.4 N
WEI
0.10 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220070.html