Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAY31_33 - Low-assembly linear guide - heavy duty type - slider flange type - interchangeable
Bill of material
IAY31-H24-L100
CODE
code
TYPE
type
Component
JDDJ
Accuracy level
advanced
HKGDFS
Slider fixing method
Lock-up
HKSL
Number of sliders
DGGDFS
Rail fixing method
Lock-up
MAT
Material
alloy steel
H
mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
H1
4.5 mm
F
18.5 mm
W
52 mm
B
41 mm
B1
5.5 mm
C
26 mm
L1
56.5 mm
L2
38.5 mm
G
C
6 mm
S
4.5 mm
T1
T
7 mm
H2
5.0 mm
WR
15 mm
HR
13.5 mm
D
6.0 mm
HH
h
4.5 mm
DD
d
3.5 mm
P
60 mm
GDLD
Fixing screws
M3*16
C1
Basic rated load C (moving)
10.60 KN
CO
Basic rated load Co (static)
16.20 KN
MR
Static permissible moment MR
0.126 KN·m
MP
Static permissible moment MP
0.0995 KN·m
MY
Static permissible moment MY
0.0995 KN·m
G1
Slider weight
0.2 kg
G2
Rail weight
1.3 kg/m
N
Number of mounting holes N
2
E
mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen