Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAY40 - 位移台-交叉导轨40型-XY轴
明细表
IAY40-C
MOD
代码
IAY40
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
X轴一个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
40×40 mm
TKN
台面厚度
18 mm
STR
行程
±6.5 mm
LOAD
负载
29.4(3) N(kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.01/13 mm
MOB
平行度
0.02 mm
WEI
重量
0.14 kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220052.html
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型