IAY51-H24-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iay51_53.prj},{NB=IAY51-H24-L100},{CODE=IAY51},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=24},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=iay51_53/assem/iay51_53_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAY51_53 - Economical low-assembly linear guide, ordinary grade, light preload (FC): 0~0.02C, heavy-duty type, slider flange type, not interchangeable
Bill of material
IAY51-H24-L100
CODE
code
IAY51
IAY51
TYPE
type
Component
JD
Accuracy class
Ordinary
HKGD
Slider fixing method
Locking
SL
Number of sliders
Single slider
Single slider
DGGD
Rail fixing method
Locking
MAT
Material
alloy steel
H
24
28
33
24
28
33
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
4.5
mm
F
18.5
mm
W
Slider size
52
mm
B
Slider size
41
mm
B1
Slider size
5.5
mm
C
Slider size
26
mm
L1
Slider size
56.8
mm
L2
Slider size
39.8
mm
K1
Slider size
10.15
mm
K2
Slider size
3.50
mm
G
Slider size
5.7
mm
T
Slider size
5.0
mm
H2
Slider size
5.5
mm
H3
Slider size
6
mm
WR
Slide rail size
15
mm
HR
Slide rail size
12.5
mm
D
Slide rail size
6.0
mm
HH
h(Slide rail size)
4.5
mm
DD
d(Slide rail size)
3.5
mm
P
Slide rail size
60
mm
LD
Fixing screw (rail size)
3x16
mm
CD
Basic load rating C (dynamic)
7.83
KN
C0
Basic load rating C0 (static)
16.19
KN-m
MR
Static allowable moment
0.13
KN-m
MP
Static allowable moment
0.10
KN-m
MY
Static allowable moment
0.10
KN-m
HKZL
0.21
kg
HGZL
1.25
kg/m
N
Number of mounting holes
2
E
20.0
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청