IBF21-H80-L300
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibf21_23.prj},{NB=IBF21-H80-L300},{CODE=IBF21},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=dan},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=80},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{H1=13.0},{F=23.0},{W=100},{B=75},{B1=12.5},{C=95},{L1=199.8},{L2=155.8},{K1=36.40},{G=13.0},{MV=M12*18},{M1=12},{V1=18},{T=17.5},{H2=22.0},{H3=29.0},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16},{P=120},{GSLD=M14*45},{CD=135.54},{CJ=190.28},{MR=4.58},{MP=4.37},{MY=4.37},{HKZL=5.55},{DGZL=15.12},{PPATH=ibf21_23/assem/ibf21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBF21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.可互换.轻预压(FC)
明细表
IBF21-H80-L300
CODE
代码
IBF21
IBF21
TYPE
类型
组件
JDDJ
精度等级
普通级
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HKSL
滑块数量
单滑块
单滑块
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
MAT1
滑轨材质
S55C
MAT2
滑块材质
20CrMoH
H
80
80
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
13.0
13.0
mm
F
23.0
23.0
mm
W
100
100
mm
B
75
75
mm
B1
12.5
12.5
mm
C
95
95
mm
L1
199.8
199.8
mm
L2
155.8
155.8
mm
K1
36.40
36.40
mm
G
13.0
13.0
mm
MV
M12*18
M12*18
M1
12
12
mm
V1
18
18
mm
T
17.5
17.5
mm
H2
22.0
22.0
mm
H3
29.0
29.0
mm
WR
53
53
mm
HR
44.0
44.0
mm
D
23.0
23.0
mm
HH
h
20.0
20.0
mm
DD
d
16
16
mm
P
120
120
mm
GSLD
固定螺钉
M14*45
M14*45
CD
基本额定负载(KN).C(动)
135.54
135.54
CJ
基本额定负载(KN).C(静)
190.28
190.28
MR
容许静力矩(KN-m).MR
4.58
4.58
MP
容许静力矩(KN-m).MP
4.37
4.37
MY
容许静力矩(KN-m).MY
4.37
4.37
HKZL
滑块重量
5.55
5.55
DGZL
导轨重量
15.12
15.12
LINK
网站链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求