Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBF51_53 - 组件经济型高组装高型直线导轨 普通级 轻预压(FC):0~0.02C 超重载型 不可互换
明细表
IBF51-H30-L100
CODE
代码
TYPE
类型
组件
JD
精度等级
普通级
HKGD
滑块固定方式
上锁式
SL
滑块数量
DGGD
导轨固定方式
上锁式
MAT
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.6 mm
F
12.0 mm
W
滑块尺寸
44 mm
B
滑块尺寸
32 mm
B1
滑块尺寸
6.0 mm
C
滑块尺寸
50 mm
L1
滑块尺寸
92.2 mm
L2
滑块尺寸
65.2 mm
K1
滑块尺寸
12.60 mm
K2
滑块尺寸
6.00 mm
G
滑块尺寸
12.0 mm
MV
滑块尺寸
5x6 mm
T
滑块尺寸
8.0 mm
H2
滑块尺寸
6.00 mm
H3
滑块尺寸
7.0 mm
WR
滑轨尺寸
20 mm
HR
滑轨尺寸
17.5 mm
D
滑轨尺寸
9.5 mm
HH
h(滑轨尺寸)
8.5 mm
DD
d(滑轨尺寸)
6.0 mm
P
滑轨尺寸
60 mm
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
5x16 mm
CD
基本额定负载C(动)
21.18 KN
C0
基本额定负载C0(静)
35.90 KN-m
MR
静态容许力矩
0.35 KN-m
MP
静态容许力矩
0.35 KN-m
MY
静态容许力矩
0.35 KN-m
HKZL
0.39 kg
HGZL
2.21 kg/m
N
安装孔数
2
E
20.0 mm
LINK
网址
网站链接
WEB
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型