Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ibp01_ibp06 - 高组装高型直线导轨/超重载型 • 滑块法兰型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
明细表
IBP03-H30-L110
CODE
Code
TYPE
类型
组件
ACC
精度等级
HKFS
滑块固定方式
上锁式
HKSL
滑块数量
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
MAT1
材质
S55C
MAT2
材质
SNCM220
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
5.0 mm
F
21.5 mm
W
63 mm
B
53 mm
B1
5.0 mm
C
40 mm
L1
88.8 mm
L2
67.2 mm
K1
67.2 mm
K2
5.8 mm
G
12.0 mm
M
M6
T
7.0 mm
T1
10.0 mm
T2
9.5 mm
H2
5 mm
H3
5 mm
WR
20 mm
HR
18 mm
D
9.5 mm
HH
h
8.5 mm
DD
d
6 mm
P
60 mm
GDLD
M5x16
CD
C(D)
23.3 KN
COO
CO
39.3 KN
MR
0.38 KN*m
MP
0.39 KN*m
MY
0.39 KN*m
HK
重量
0.52 kg
HG
重量
2.4 kg/m
N
2
E
25.0 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型