IBP03-H30-L110
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibp01_06.prj},{NB=IBP03-H30-L110},{CODE=IBP03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=30},{L=110},{PPATH=ibp01_06/asem/asemtpl.prj},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ibp01_ibp06 - High assembly and high profile linear guide rail/ultra heavy load type • Slider flange type • Interchangeable/ordinary/precision grade light preloading (FC): 0~0.02C
Bill of material
IBP03-H30-L110
CODE
Code
IBP03
IBP03
TYPE
Type
ZuJian
ACC
Accuracy grade
Ordinary level
Ordinary level
HKFS
Fixing method of slider
ShangSuoShi
HKSL
Number of sliders
Double slider
Double slider
DGGDFS
Fixing method of guide rail
ShangSuoShi
MAT1
Material
S55C
MAT2
Material
SNCM220
H
30
36
42
48
60
70
90
30
36
42
48
60
70
90
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
5.0
mm
F
21.5
mm
W
63
mm
B
53
mm
B1
5.0
mm
C
40
mm
L1
88.8
mm
L2
67.2
mm
K1
67.2
mm
K2
5.8
mm
G
12.0
mm
M
M6
T
7.0
mm
T1
10.0
mm
T2
9.5
mm
H2
5
mm
H3
5
mm
WR
20
mm
HR
18
mm
D
9.5
mm
HH
h
8.5
mm
DD
d
6
mm
P
60
mm
GDLD
M5x16
CD
C(D)
23.3
KN
COO
CO
39.3
KN
MR
0.38
KN*m
MP
0.39
KN*m
MY
0.39
KN*m
HK
Slide weight
0.52
kg
HG
Slide weight
2.4
kg/m
N
2
E
25.0
mm
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청