Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTronic XL Drillbox 150
Bill of material
97680401
MD01
VAR__MANUID_
97680401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTronic XL Drillbox 150
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten, geeignet für die nachträgliche Installation in Fertigteildecken von 45-70 mm mittels Ø 152 mm Kernbohrung, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105 mm, HV-Leuchten: 110 mm, Lampenleistung max. 50 W Alu, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung wählbar: Fermacell®-Platte, variabel bis Ø 100 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Dübelbefestigung auf Elementdecke, Integrierte Rohradapter, Dichtbereich M20 - M25<br /><strong>Abmessungen: </strong>255 x 280 x 92 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902845248
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97680401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTronic XL Drillbox 150
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
280
EF000943
-
EF002169
EV000139
EF004265
255
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
100
EF006435
160
EF007942
true
EF009764
true
EF023518
135
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.7509
LENGTH
280
WIDTH
255
DEPTH
92
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04