Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICK04 - Cross roller guide rail, built-in rack and pinion type
Bill of material
ICK04-2030
CODE
code
ICK04
TYPE
type
Built-in rack and pinion type
MAT1
Guide rail material
SUJ2
MAT2
Holder material
SUS304
MAT3
Roller material
SUJ2
MAT4
Gear material
SUS304
MAT5
Gear retaining plate material
POM
SPE
specifications
MS
Maximum stroke
9 mm
H
12 mm
T
6 mm
W
5.5 mm
L
30 mm
NP
n×p
1×15 mm
L1
7.5 mm
L2
1.5 mm
D
2 mm
L3
25.6 mm
R
4 mm
P1
2.8 mm
P2
4 mm
E
2.5 mm
M
M3 mm
DD1
d1
2.55 mm
DD2
d2
4.4 mm
TT
t
2.0 mm
C
Basic rated load C (dynamic)
913 N
CO
Basic rated load Co (static)
1180 N
WEI1
Reference weight of guide rail (single piece)
6.53 g
WEI2
Reference weight of cage (single piece)
0.38 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés