ICP05-15A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icp01_16.prj},{NB=ICP05-15A},{CODE=ICP05},{TYPE=Single piece, straight limit block},{LH=Threaded hole},{THR=Fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{BSC=-},{ARS=15A},{LINK=webxxx},{PPATH=icp01_15/assem/icp01_15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICP01_16 - Limiting block for linear guide (single piece/component) straight type
Bill of material
ICP05-15A
CODE
code
ICP05
ICP05
TYPE
type
Single piece, straight limit block
Single piece, straight limit block
LH
Limit hole
Threaded hole
Threaded hole
THR
Thread
Fine teeth
Fine teeth
MAT
The main material
S45C
SUR
Body surface treatment
Hard chrome plating
Hard chrome plating
BSC
Bolt/screw code
-
-
ARS
Applicable rail specifications
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
W
25
mm
H
37
mm
A
13
mm
B
5
mm
M
M6x0.75
M6x0.75
mm
K
30
mm
DD1
d1
5.5
mm
L
-
-
mm
L1
0
0
mm
H1
0.0
0.0
mm
SR
0
0
mm
D1
15
mm
ARW
Applicable rail width series
Mini 15 series
AYRM
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MIT21_36 - Shoulder hinge pin/Nut fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ICP31_46 - Limiting block for linear guide (single piece/component) Right a...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NBE71_86 - Polyurethane thermal bonding shock absorption material / Screw h...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLQ31 - Vacuum pipe fittings / welding chucks / KF standards
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIZ51_65 - Polyurethane block components - Standard - internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ICR01_16 - Limiting block for linear guide (single piece/component) concave...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TDC71 - With Stopper Bolt ¡¤ Hexagon Hole In Head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
IBP51_53 - Economical high-assembled high-profile linear guide, ordinary gr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ICY01_26 - Limit block for linear guide (single piece/component) compact ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWU - Rectangular spring · over compression spring (light blue)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCK01_37 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, With Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
IBJ51_53 - Economical, high-assembly, high-profile linear guide, general gr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIG41_46 - Cylinder Mounting Seat(Single)¡¤Bar Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ICQ01_26 - Limit block for linear guide (single piece/component) L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청