Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICP31_46 - Limiting block for linear guide (single piece/component) Right angle type
Bill of material
ICP36-15B
CODE
code
TYPE
type
LH
Limit hole
THR
Thread
MAT
The main material
S45C
SUR
Body surface treatment
BSC
Bolt/screw code
ARS
Applicable rail specifications
W
32 mm
H
mm
A
16 mm
B
18 mm
E
12 mm
F
8 mm
T
25 mm
M
mm
K
mm
M1
M5 mm
L
mm
L1
mm
H1
mm
SR
mm
D1
mm
ARW
Applicable rail width series
AYRM
Applicable Yiheda rail model
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen