Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICR61_76 - Limiting block for linear guide (single piece/component) square type
Bill of material
ICR65-15A
CODE
code
TYPE
type
LH
Limit hole
THR
Thread
MAT
The main material
S45C
SUR
Body surface treatment
BSC
Bolt/screw code
ARS
Applicable rail specifications
W
40 mm
H
15 mm
A
30 mm
T
12 mm
M
mm
K
8 mm
M1
M5 mm
HH
h
12 mm
L
mm
L1
mm
H1
mm
SR
mm
D1
15 mm
ARW
Applicable rail width series
Mini 15 series
AYRM
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD