Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
ICS F02 M8
Lista materiale
ICSXA30F02P1M8
CODE
Numero di parte
DESC
Descrizione
Sensore induttivo cilindrico
MATCASING
Materiale Custodia
Acciaio inossidabile AISI304
MATFRONT
Materiale parte frontale
Poliestere termoplastico grigio
SERR
coppia di serraggio massima
7 Nm
WIDTH
Lunghezza
mm
WIDTH1
Diametro
m8 mm
TIPO
Tipo di uscita
PNP normalmente aperto
INLETS
Connessione
ACT
Tipo di sensore
DIST
Distanza di scambio Sn
mm
UB
Tensione operativa nominale (Ub)
10 a 36 VDC (ondulazione inclusa) V
URPP
Ondulazione (Urpp)
10 %
IO
Nessuna corrente di alimentazione del carico (Io)
≤16 mA
TV
Ritardo all'accensione (tv)
≤20 ms
IE
Corrente di uscita (Ie)
≤200mA @ 50°C ≤150mA @ 50-80°C
IR
Corrente in stato OFF (Ir)
≤50 µA
UD
Cduta di tensione (Ud)
Max. 1,6 VDC @200 mA mA
PROT
Protezione
Polarità inversa, cortocircuito, transitori
TRANS
Transitori di tensione
1kV/0,5J
F
Max. frequenza operativa (f)
≤2000 Hz
LED1
Indicazione per uscita ACCESA
LED giallo attivato
LED2
Versione NA
Target presente
LED3
Indicazione per uscita cortocircuito/sovraccarico
LED lampeggiante (f=2Hz)
TAMBOP
Temperatura di funzionamento
-25 +80 °C
TAMBMAG
Temperatura di stoccaggio
-30 +80 °C
TUMOP
Temperatura umidità operativa
35 al 95 %
TUMMAG
Temperatura umidità magazzino
35 al 95 %
VIBR
Vibrazioni IEC 60068-2-6
da 10 a 55HZ, ampiezza 1,0mm; ciclo di scansione 5min; in direzione X, Y e Z
SHOCK
Shock IEC 60068-2-27
30 G/11 ms. 10 scosse in X, Y,Z
IP
Grado di protezione IP
67
EMC
Protezione EMC IEC 60947-5-2
8 kV scarica in aria 4kV scarica a contatto
SCAR
IEC 61000-4-2 Scarica elettrostatica
3 V/m
RADI
IEC 61000-4-3 Radiofrequenza irradiata
2 kV
EXP
IEC 61000-4-4 Immunità alle esplosioni
3 V
RADC
IEC 61000-4-6 Radiofrequenza condotta
2 A/m
MTTFD
MTTFd
2914 anni @ 50°C
APP
Approvazioni
CE cULus
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD