Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ICSB3(ICSPB3)-B2N_B3_
Bill of material
ICSB3-B2N2HB3H-WA-230AQ-20AQ-10AQB-T2-3L-CT-CT
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series-Type
COM
Combination
mm
LBS
Lead
LBS2
Lead 2
P
Precision
ENTYPE
Encoder type
Battery Less Abso
SX
X axis : Stroke
mm
Wert eingeben für SX
X axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTAQX
X axis option : AQ Seal
Yes
OPTHOMEX
X axis option : Home Reverse Motor Spec
POSX
X axis option : Position of slider
mm
Wert eingeben für POSX
X axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
SY
Y axis : Stroke
mm
Wert eingeben für SY
Y axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTAQY
Y axis option : AQ Seal
Yes
OPTIBRAKEY
Y axis option : Brake
OPTHOMEY
Y axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBY
Y axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSY
Y axis option : Position of slider
mm
Wert eingeben für POSY
Y axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
SZ
Z axis : Stroke
mm
Wert eingeben für SZ
Z axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTAQZ
Z axis option : AQ Seal
Yes
OPTIBRAKEZ
Z axis option : Brake
Yes
OPTHOMEZ
Z axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBZ
Z axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
Wert eingeben für POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
CONT
Controller
LTC
Cable length
mm
Wert eingeben für LTC
Cable length
mm
cm
inch
ft
CAM
Cable track
Standard Cable track
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen