Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICZ05_06 - Limit block for linear guide (single piece) Double hole L type
Bill of material
ICZ05-15A
CODE
code
TYPE
type
Double hole L type, compound type
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Body surface treatment
ARS
Applicable rail specifications
W
38 mm
H
27 mm
A
22 mm
B
18 mm
P
12 mm
Q
12 mm
T
24 mm
M1
M6x0.75 mm
M2
M5 mm
S
18 mm
K
19 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9 mm
HH
h
5 mm
ARW
Applicable rail width series
Mini 15 series
AYRM
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen