Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ID - SFS Isofast Lastverteilteller
Bill of material
SFS 532964 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
ID-70X70
ARTNR
Order number
532964
TYP
Typ
ID
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
70 mm
W
Breite
70 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
7.5 mm
GW
Gewicht
34.30 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés