카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
ID10G-12-G8A-40-102-0000L50
MOTECK
Linear Actuator
ID10G
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/id10g/id10g_asmtab.prj},{NB=ID10G-12-G8A-40-102-0000L50(0)},{MODEL=ID10G},{IV=12},{MAST=G8A: 4500rpm / 8mm pitch / ACME screw},{MASTX=G8A},{GR=40: 40:1},{STROKE=102},{POS=0},{FC=0: Standard},{RC=0: Standard},{POORC=0},{PF=0},{LS=L},{IL=5},{CL=0},{TEXT=4.000},{PPM=9000},{TSNL=14},{TSFL=10},{PPATH=assemblies/id10g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
ID10G - Actuator
Bill of material
ID10G-12-G8A-40-102-0000L50
MODEL
Model
ID10G
IV
Input voltage
12: 12V DC
24: 24V DC
12: 12V DC
24: 24V DC
MAST
Motor and spindle type
G8A: 4500rpm / 8mm pitch / ACME screw
GR
Gear ratio
40: 40:1
STROKE
Stroke
102: 102mm (4”)
153: 153mm (6”)
203: 203mm (8”)
254: 254mm (10”)
305: 305mm (12”)
457: 457mm (18”)
610: 610mm (24”)
102: 102mm (4”)
153: 153mm (6”)
203: 203mm (8”)
254: 254mm (10”)
305: 305mm (12”)
457: 457mm (18”)
610: 610mm (24”)
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
Retracted length
399
mm
B
Extended length
501
mm
FC
Front connector
0: Standard
RC
Rear connector
0: Standard
POORC
Pivot orientation of rear connector
0: 0° (Standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
0: 0° (Standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
PF
Positioning feedback
0: None
P: Potentiometer (POT)
H: Hall effect sensor x 1
0: None
P: Potentiometer (POT)
H: Hall effect sensor x 1
LS
Limit switches
L: Limit switches
L: Limit switches
IL
IP level
5: IP65(Standard)
9: IP66/IP69K
5: IP65(Standard)
9: IP66/IP69K
mm
CL
Cable length
0: 250mm straight
1: 500mm straight
3: 1000mm straight
5: 1500mm straight
0: 250mm straight
1: 500mm straight
3: 1000mm straight
5: 1500mm straight
PPM
Push/Pull Max.
9000
N
TSNL
Typical Speed No Load
14
mm/s
TSFL
Typical Speed Full Load
10
mm/s
TCNL
Typical Current No Load
1.6
A
TCFL
Typical Current Full Load
22
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청