Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MOTECK
描述
ID12 - 推杆
明细表
ID12-12-G5A-10-100-00000000
MODEL
Model
ID12
IV
输入电压
MAST
电机&螺杆代号
GR
减速比
S
行程
POS
制动位置
FC
前固定端型式
0: 默认型式
RC
后固定端型式
0: 默认型式
POORC
后固定端角度
PF
位置信号
LS
极限开关
RESERVED
保留码
0
OPTION
特别选项
CL
电机线长
PPM
最大负载 推力/拉力
1500 N
TSNL
平均速度 空载
33.5 mm/s
TSFL
平均速度 全载
26.7 mm/s
TCNL
平均电流 空载
2.6 A
TCFL
平均电流 全载
17.6 A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型