Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDA06 - Light Duty, 15 Series, Two Cell (ADC)
Bill of material
IDA06-60
CODE
code
IDA06
TYPE
Types of
Two-section 丨 3/4 stretch
KD
width
15
MAT
material
ADC
SUR
surface treatment
Natural anodizing
HGCD
Rail length
mm
HGXC
Rail travel
30 mm
A
30 mm
B
40 mm
C
25 mm
J
5 mm
CZ
Weight (1 pair)
5.1kgf
CKZL
reference weight
0.02 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)