Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDA32 - 工业滑轨/10系列.单节式/轻载式
明细表
IDA32-50
CODE
代码
IDA32
TYPE
类型
二节式
TYPE1
类型
1/2伸展
WIDTH
宽度
10.6
MAT
材质
SUS304
HGZD
滑轨长度
HGXC
滑轨行程
25.0
A
30 mm
B
-- mm
C
-- mm
D
-- mm
E
-- mm
BEARING
承重
5kgf 1副
CKZL
参考重量
0.01 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型