Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDA34 - Industrial slide rail/10 series.Two section type / three section type/Light load type
Bill of material
IDA34-50
CODE
Code
IDA34
TYPE
Type
Three section type
TYPE1
Type
Full-Length Extension
WIDTH
Width
10.6
MAT
Material
SUS304
HGZD
Length Of Slide Rail
HGXC
Slide Rail Travel
50.5
A
30 mm
B
-- mm
C
-- mm
D
-- mm
E
-- mm
BEARING
Load Bearing
5kgf 1副
CKZL
Reference weight
0.01 kg/pcs
LINK
Hyperlinks
Hyperlinks
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型