Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDB22_23 - Industrial slide rail, 53 series, three section type, heavy duty type
Bill of material
IDB22-400
CODE
Code
TYPE1
type
Three section type
TYPE2
type
Open/close lock inner rail can be withdrawn
WID
width
53 mm
IM
Installation method
MAT
material
SPCC
ST
surface treatment
Environmentally friendly galvanizing (blue and white)
LOSR
Length of slide rail
mm
SS
Slip stroke
400 mm
A
288 mm
B
- mm
C
- mm
D
288 mm
E
- mm
F
- mm
G
- mm
LB
Load bearing (1 pair)
75kgf kgf
RW
Reference weight
1.64 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)