Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDB26 - Heavy Duty, Series 71, Double Row Two Section
Bill of material
IDB26-304.8
CODE
code
IDB26
TYPE
Types of
Double row two-section, 3/4 stretch
KD
width
71.4
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
HGCD
Rail length
mm
XC
Rail travel
227 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
273.0 mm
D
0.0 mm
E
152.8 mm
F
254.4 mm
ZZ
Bearing (1 pair)
114.3kgf
CKZL
reference weight
11.52 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)