Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDB27_28 - 工业滑轨/71系列.双排二节式.双排三节式/重载型
明细表
IDB27-304.8
CODE
代码
TYPE
类型
双排三节式
TYPE1
类型
全长伸展
WIDTH
宽度
MAT
材质
SUR
表面处理
HGZD
滑轨长度
HGXC
滑轨行程
326
A
-- mm
B
149.2 mm
C
273.0 mm
BEARING
承重
154kgf 1副
CKZL
参考重量
1.89 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型