Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDB46 - Industrial slide/43 series·Two section type·1/2 stretch/Bidirectional sliding (heavy load type)
Bill of material
IDB46-210
CODE
code
IDB46
TYPE
type
Two section type
TYPE1
type1
1 / 2 extension
WIDTH
width
43
MAT
material
CF53
SUR
surface preparation
Galvanized (black)
HGZD
Slide length
HGXC
Slide rail distance
123
N
Number of mounting holes
3
CY
Bearing capacity
1596 N
CZ
Bearing capacity
1118 N
MX
Bearing capacity
61 Nm
MY
Bearing capacity
85 Nm
MZ
Bearing capacity
121 Nm
CZXS
Bearing coefficient
2288 C100(N)
CKZL
Reference weight
1.05 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)