Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDB57 - 工业滑轨 ·中载型·45系列·带手动解锁机构·三节式·SUS304
明细表
IDB57-250
CODE
代码
IDB57
TYPE
类型
三节式·带手动解锁机构
WIDTH
宽度
45.5 mm
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
LEN
滑轨长度
mm
SLI
滑轨行程
243 mm
A
0 mm
B
0 mm
C
0 mm
D
0 mm
E
0 mm
F
192 mm
G
0 mm
H
0 mm
K
0 mm
LOA
承重 (1 副)
35kfg
REF
参考重量 (Kg/pcs)
1.08
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型