Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDB57 - Industrial slide rail/medium load type/45 series/with manual unlocking mechanism/three section type/SUS304
Bill of material
IDB57-250
CODE
code
IDB57
TYPE
type
Three-Section/With Manual Unlocking Device
WIDTH
Width
45.5 mm
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface Preparation
-
LEN
Length Of Slide Rail
mm
SLI
Slide Rail Travel
243 mm
A
0 mm
B
0 mm
C
0 mm
D
0 mm
E
0 mm
F
192 mm
G
0 mm
H
0 mm
K
0 mm
LOA
Load-Bearing (1 Pair)
35kfg
REF
Reference Weight (Kg/pcs)
1.08
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)