IDC-62
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Belts, Pulleys & Accessories
Tensioners
Tensioners - Adjustable Flange
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d02000000/l3_d02040000/p040532/idc-62.prj},{NB=IDC-62},{PN=IDC-62},{AMERSID=1091813},{APACID=-},{EMEAID=-},{C=1.00000000},{D=1.87500000},{E=1.50000000},{F=4.00000000},{G=3},{J=3.00000000},{K=2},{L=0.37500000},{APPROXWEIGHT=2.82},{N=1},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
IDC-62 - Tensioners - Adjustable Flange
Bill of material
IDC-62
PN
Part No.
IDC-62
IDC-62
AMERSID
Americas ID
1091813
1091813
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
C
C Shaft Diameter
1
인치
D
D Overall Tensioner Height
1 7/8
인치
E
E Tensioner Body Height
1 1/2
인치
F
F Overall Width
4
인치
G
G Hole Spacing Center to Center
3
인치
J
J Overall Length
3
인치
K
K Hole Location
2
인치
L
L Hole Size
3/8
인치
APPROXWEIGHT
Approximate Weight
2.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청