Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDC08 - Medium Duty, 35 Series, Three Sections, Normally Open
Bill of material
IDC08-305
CODE
code
IDC08
TYPE
Types of
Three-section, normally open hold
WID
width
35.3
MAT
material
Q235
SUR
surface treatment
Galvanized (blue and white)
HGCD
Rail length
mm
HGXC
Rail travel
327.2 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
260.3 mm
E
273.0 mm
F
0.0 mm
CZ
Load bearing (1 pair)
63.6kgf
CKZL
reference weight
0.78 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)