Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDC13_14 - Industrial slide rails/35 series two-section/medium-load type
Bill of material
IDC13-304.8
COED
code
TYPE
type
With cushioning function, bi-directional pull-out
WIDTH
width
MAT
Material
SUR
Surface treatment
RAI
Rail length
mm
SLI
Slide stroke
227 mm
A
- mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
E
- mm
F
152.4 mm
G
254.0 mm
LOAD
Load-bearing (1 pair)
32kgf kgf
REF
Reference weight
0.30 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)