Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDC15_16 - 工业滑轨/35系列.三节式/中载式
明细表
IDC15-304.8-L
CODE
代码
TYPE
类型
三节式
TYPE1
类型
带可拆卸钢板
WIDTH
宽度
MAT
材质
SUR
表面处理
HGZD
滑轨长度
ABOUT
左右
HGXC
滑轨行程
334
A
-- mm
B
123.1 mm
C
218.3 mm
D
245.3 mm
E
273 mm
F
101.6 mm
BEARING
承重
42kgf 1副
CKZL
参考重量
0.64 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型