Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDC15_16 - Industrial slide/35 series.Three section type/Medium load type
Bill of material
IDC15-304.8-L
CODE
code
TYPE
type
Three section type
TYPE1
type1
With removable steel plate
WIDTH
width
MAT
material
SUR
surface preparation
HGZD
Slide rail length
ABOUT
about
HGXC
Slide rail distance
334
A
-- mm
B
123.1 mm
C
218.3 mm
D
245.3 mm
E
273 mm
F
101.6 mm
BEARING
bearing
42kgf 1副
CKZL
Reference weight
0.64 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)