Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDC17 - 工业滑轨/35系列·三节式/中载型
明细表
IDC17-558.8-L
CODE
代码
IDC17
TYPE
类型
三节式 带可拆卸异形钢板
WIDTH
宽度
35.3
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌(蓝白)
RAI
滑轨行程
mm
ABOUT
左右
SLI
滑轨行程
588 mm
A
238.1 mm
B
377.1 mm
C
472.3 mm
D
499.3 mm
E
480 mm
F
216 mm
LOAD
承重(1幅)
43.1kgf kgf
REF
参考重量
1.27 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型