Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDC28 - 工业滑轨/35系列·三节式/中载型
明细表
IDC28-406
CODE
代码
IDC28
TYPE
类型
三节式
TYPE1
类型
拉出锁定内轨可抽出
WID
宽度
35
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌(蓝白)
LEN
滑轨长度
406
SLI
滑轨行程
432
A
146.9 mm
B
170 mm
C
310 mm
D
330.9 mm
E
220.2 mm
F
276.0 mm
G
301.0 mm
H
361.0 mm
BEA
50.0 kgf
CKZL
参考重量
0.8 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型