Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDC28 - Industrial slide rail/35 series/Three section type/Medium load type
Bill of material
IDC28-406
CODE
Code
IDC28
TYPE
type
Three section type
TYPE1
type
Pull out the locking inner rail to withdraw
WID
width
35
MAT
material
SPCC
SUR
surface preparation
Galvanized(Bluish white)
LEN
Length of slide rail
406
SLI
Slide rail distance
432
A
146.9 mm
B
170 mm
C
310 mm
D
330.9 mm
E
220.2 mm
F
276.0 mm
G
301.0 mm
H
361.0 mm
BEA
50.0 kgf
CKZL
Reference weight
0.8 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)