Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDD01_06 - Heavy Duty, 27 Series, Slider Type
Bill of material
IDD01-E27-160
CODE
code
TYPE
Types of
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
E
mm
HGCD
Rail length
mm
XC
journey
91.9 mm
A
45 mm
B
37.0 mm
C
65 mm
D
49 mm
N
Number of holes
2
CZ
Load bearing (1 pair)
65N
CKZL
reference weight
kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)