Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDD09_10 - 工业滑轨·重载型·28系列·二节式
明细表
IDD09-130
CODE
代码
TYPE
类型
二节式·3/4伸展
WID
宽度
28
MAT
材质
CF53
SUR
表面处理
SL
滑轨长度
ST
滑轨行程
74
A
2
N
1
LB
承重(1付)
61.2
CY
承载力Cy(N)
612
CZ
承载力Cz(N)
430
MX
承载力Mx(Nm)
16
MY
承载力My(Nm)
21
MZ
承载力Mz(Nm)
29
C100
承载系数C100
873
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.26
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型