Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDD25_26 - Industrial slide rail/heavy-duty/22 series · three section/inner rail installation
Bill of material
IDD25-130
CODE
Code
TYPE1
type
Three section form
TYPE2
type
Inner rail installation
WID
width
22
MAT
material
CF53
SUR
surface preparation
SLI
Slide length
INS
Installation hole type
TRA
Slide travel
152
N
2
CY
Cy
119 N
CZ
Cz
83 N
MX
Mx
2.85 N.m
MY
My
10.00 N.m
MZ
Mz
15 N.m
CKZL
Reference weight
0.344 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)