Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE01 - 工业滑轨(单件) 外置型, 滑轨
明细表
IDE01-6-L200
CODE
代码
IDE01
TYPE
类型
滑轨,外置型
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
亮光阳极氧化(黑色)
SPE
配合滑块规格
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
D
6 mm
W1
25 mm
H2
9.5 mm
DP
4.5 mm
P
60 mm
MM1
m1
8.0 mm
MM
m
4.5 mm
ZL
参考重量
0.90 kg/m
N
安装孔数
3
E
40 mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型