Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE02 - 工业滑轨(单件) 外置型 滑块
明细表
IDE02-6-4
CODE
代码
IDE02
TYPE
类型
滑块,外置型
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
喷砂阳极氧化(黑色)
SPE
配合滑轨规格
NUM
滚轮数量
mm
H
15.0 mm
W
62 mm
H1
5.3 mm
C
70 mm
B
50 mm
C1
25 mm
S
M5 mm
Y0
基本动力安全负载
1260 N
Z0
基本动力安全负载
1470 N
MX0
动力距(N-M)
34.5
MY0
动力距(N-M)
48.5
MZ0
动力距(N-M)
41.6
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型