Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE07 - Industrial slide rails (single piece)/slides/twin shafts • rollers
Bill of material
IDE07-10-3
CODE
code
IDE07
TYPE1
type1
Slider
TYPE2
type2
Built-in
TYPE3
type3
Standard type
MAT
Material
A6063
SUR
Surface treatment
Sandblasting anodizing (black)
FIT
Fits the rail specifications
NUM
Number of wheels
H
23.0 mm
W
26 mm
H1
8.0 mm
T3
6 mm
L
47 mm
B
18.5 mm
L1
18 mm
S
M4
A
- mm
R
- mm
K
- mm
F
- mm
G
- mm
Y0
Basic Power Safety Load(N)
343
Z0
Basic Power Safety Load(N)
322
MX0
Power distance(N-M)
6.4
MY0
Power distance(N-M)
6.8
MZ0
Power distance(N-M)
7.1
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)