Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE09 - 工业滑轨(单件)/滑块/双轴心•滚轮
明细表
IDE09-10-3
CODE
代码
IDE09
TYPE1
类型1
滑块
TYPE2
类型2
内置型
TYPE3
类型3
把手锁紧
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
喷砂阳极氧化 (黑色)
FIT
配合滑轨规格
NUM
滚轮数量
H
23 mm
W
29 mm
H1
8 mm
T3
6 mm
L
60 mm
B
18.5 mm
L1
18.5 mm
S
M4
A
49 mm
R
31 mm
K
34 mm
F
14.3 mm
G
13 mm
Y0
基本动力安全负载(N)
343
Z0
基本动力安全负载(N)
322
MX0
动力距(N-M)
6.4
MY0
动力距(N-M)
6.8
MZ0
动力距(N-M)
7.1
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型