Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE09 - Industrial slide rails (single piece)/slides/twin shafts • rollers
Bill of material
IDE09-10-3
CODE
code
IDE09
TYPE1
type1
Slider
TYPE2
type2
Built-in
TYPE3
type3
Lock the handle tightly
MAT
Material
A6063
SUR
Surface treatment
Sandblasting anodizing (black)
FIT
Fits the rail specifications
NUM
Number of wheels
H
23 mm
W
29 mm
H1
8 mm
T3
6 mm
L
60 mm
B
18.5 mm
L1
18.5 mm
S
M4
A
49 mm
R
31 mm
K
34 mm
F
14.3 mm
G
13 mm
Y0
Basic Power Safety Load(N)
343
Z0
Basic Power Safety Load(N)
322
MX0
Power distance(N-M)
6.4
MY0
Power distance(N-M)
6.8
MZ0
Power distance(N-M)
7.1
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей