IDE11-d10
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide11.prj},{NB=IDE11-d10},{CODE=IDE11},{TYPE=Monorail slider},{TYPE1=Cylindrical sliding film belt roller},{MAT=ZDC},{SUR=---},{DD=10},{APPLY=IDE24},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE11 - 工业滑轨(单件)/单滑块/四滑块/低驱动力工业滑轨专用
明细表
IDE11-d10
CODE
代码
IDE11
TYPE
类型
单轨滑块
TYPE1
类型
柱面滑动膜带滚轮
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
---
DD
d
10
16
20
10
16
20
mm
A
35
mm
A1
22
mm
B
31
mm
B1
6.5
mm
C
26.5
mm
C1
19
mm
D
16
mm
DD1
d1
M6
STA
静态载荷
350
MAX
最大动态载荷(km)
350
10(N)
MAX1
最大动态载荷(km)
125
100(N)
MAX2
最大动态载荷(km)
70
200(N)
MAX3
最大动态载荷(km)
50
max N.m/s
CKZL
参考重量
0.115
APPLY
适用滑轨代码
IDE24
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求